피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06441_1.prj},{NB=K0121.1110X40},{BESTKIPP=K0121.1110X40},{AUSF=Edelstahl elektrolytisch poliert},{GR=1},{X=M 10},{L=40},{D=19},{D1=28},{D2=20},{H=41},{H1=12},{H3=63},{H4=72},{A=83},{A1=107},{ZZ=24},{GEW=0.2391},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245081479},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=40.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0121.1110X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0121 - Clamping levers external thread, stainless steel
Bill of material
K0121.1110X40
BESTKIPP
Order No.
K0121.1110X40
AUSF
version
stainless steel electropolished
GR
size
1
X
Internal thread
M 10
L
Length
40
mm
D
diameter
19
mm
D1
diameter
28
mm
D2
diameter
20
mm
H
height
41
mm
H1
height
12
mm
H3
height
63
mm
H4
height
72
mm
A
Length
83
mm
A1
Length
107
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2391
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245081479
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업